- Artikel-Nummer:
- SV 3431.030
- Material
- Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001 - Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Leitungsabgang
- unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 100 A
- Für NH-Größe
- 000
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 53 mm
Höhe: 213 mm - Anschluss für Rundleiter
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,6 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,15
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177628731
- ETIM 8
- EC001040
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, Leitungsabgang unten
NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
bis 100A, 3polig, für Abgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm
System:
Rittal RiLine NH
NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
bis 100A, 3polig, für Abgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm
System:
Rittal RiLine NH