- Artikel-Nummer:
- SV 3433.040
- Ausführung
- Easy Connect
- Material
- Reitersicherungselement: glasfaserverstärkter, thermoplastischer Polyester (PBT)
Berührungsschutz: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Berührungsschutz: Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Anschlussfertig vormontiertes Element inkl. der Berührungsschutzabdeckung und außen liegenden Anschlussklemmen
- Hinweis
- Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Sicherungseinsätze
- D III-E 33 (Passschraube)
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 690 V
- Bemessungsstrom max.
- 63 A
- Hinweis
- Für den Einsatz von Sicherungseinsätzen nach DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Abmessung
- Breite: 71 mm
Höhe: 251 mm
- Anschluss für Rundleiter-Querschnitte
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 2,495 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,119
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeschreibung
-
SV Reitersicherungselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Passschraube, inkl. Berührungsschutzabdeckung