Leiteranschlussklemme

Artikel-Nummer: SV 3451.500

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nummer:
SV 3451.500
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Farbe
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
8 x 8 mm
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss für Rundleiter
2,5 ‐ 16 mm²
Für Schienenstärke
5 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Gewicht/VE
0,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177042681
ETIM 8
EC000001
ETIM 7.0
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 2,5-16 mm², Klemmraum BH: 8x8 mm, für Schienenstärke 5 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
SV Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite:14,0
Höhe min.:22 mm
Höhe max.:29 mm
Anschlussart
Rundleiter: 2,5 - 16 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 8 x 8 mm
System:
Rittal RiLine60