- Artikel-Nummer:
- SV 3529.000
- Material
- E-Cu
- Schienenstärke
- 10 mm
- Querschnitt
- 900 mm²
- Länge
- 1.095 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Sammelschienen-Typ
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienensystem
- PLS 1600
- Abmessung
- Länge: 1.095 mm
- Passend für
- Breite: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Gewicht/VE
- 26,58 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 8,86
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043817
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV PLS Spezial-Sammelschiene E-Cu, L: 1095 mm, PLS 1600, Schienenstärke 10 mm, 900 mm² Schienenquerschnitt
PLS 1600 Spezial - Sammelschiene
PLS 1600 Spezial - Sammelschiene E-Cu
Technische Daten
Länge: 1095 mm
Schienenstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 1600 A
UL 508: 1400 A
System:
Rittal RiLine60
PLS 1600 Spezial - Sammelschiene E-Cu
Technische Daten
Länge: 1095 mm
Schienenstärke: 10 mm
Querschnitt: 900 qmm
Gewicht: 8,01 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 1600 A
UL 508: 1400 A
System:
Rittal RiLine60