- Artikel-Nummer:
- SV 3577.005
- Material
- Cu-Lamellen: Hochreines Elektrolytkupfer F20
Isolierung: Hochbeständige Vinyl-Mischung, Dehnung 370 %, Temperatur: -30 °C...+105 °C, Brandverhalten gemäß UL-94 V0, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
- Länge
- 2.000 mm
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 50 K
- 940 A
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 30 K
- 710 A
- Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 70 K
- 1.125 A
- Hinweis
- Aufbau = Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
- Individuell ablängbar
- Aus der Summe von Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung ergibt sich die resultierende Leitertemperatur der lamellierten Flachkupferschiene. Beispiel: 3565.005 belastet mit 180 A, d. h. die Temperatur erhöht sich um 30 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich somit eine resultierende Leitertemperatur von 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Ausführung lamelliertes Flachkupfer
- Anzahl Lamellen: 5
Lamellenbreite: 50 mm
Lamellenstärke: 1 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,2 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4,48
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177666832
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
-
SV Lamellierte Kupferschiene, BH: 50x5 mm, L: 2000 mm