Lamellierte Kupferschiene

Artikel-Nummer: SV 3578.005

Cu-Lamellen aus hochreinem Elektrolytkupfer F20, Länge: 2000 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3578.005
Material
Cu-Lamellen: Hochreines Elektrolytkupfer F20
Isolierung: Hochbeständige Vinyl-Mischung, Dehnung 370 %, Temperatur: -30 °C...+105 °C, Brandverhalten gemäß UL-94 V0, Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
Länge
2.000 mm
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 50 K
1.365 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 30 K
1.030 A
Bemessungsstrom für Temperaturerhöhung 70 K
1.635 A
Hinweis
Aufbau = Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke
Individuell ablängbar
Aus der Summe von Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung ergibt sich die resultierende Leitertemperatur der lamellierten Flachkupferschiene. Beispiel: 3565.005 belastet mit 180 A, d. h. die Temperatur erhöht sich um 30 K. Bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C ergibt sich somit eine resultierende Leitertemperatur von 35 °C + 30 K = 65 °C.
Ausführung lamelliertes Flachkupfer
Anzahl Lamellen: 10
Lamellenbreite: 50 mm
Lamellenstärke: 1 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
10,5 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
8,96
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177666849
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Lamellierte Kupferschiene, BH: 50x10 mm, L: 2000 mm
Approbationen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK