- Artikel-Nummer:
- SV 3583.000
- Material
- E-Cu F30
- Länge
- 2.400 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Normen
- DIN EN 13 601
- Querschnitt
- 25 mm x 5 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 19,14 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,68
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177044807
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschiene E-Cu, BH: 25x5 mm, L: 2400 mm
Sammelschiene aus E-Cu 57
Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 25 x 5mm
Querschnitt: 124 qmm
Gewicht: 1,11 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 384 A
UL 508: 290 A
System:
Rittal RiLine60
Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 25 x 5mm
Querschnitt: 124 qmm
Gewicht: 1,11 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 384 A
UL 508: 290 A
System:
Rittal RiLine60