Sammelschiene E-Cu

Artikel-Nummer: SV 3584.000

Länge: 2400 mm/Schiene.

Artikel-Nummer:
SV 3584.000
Material
E-Cu F30
Länge
2.400 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Normen
DIN EN 13 601
Querschnitt
30 mm x 5 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Gewicht/VE
22,38 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3,21
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Sammelschiene E-Cu, BH: 30x5 mm, L: 2400 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Sammelschiene aus E-Cu

Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601
Technische Daten
Länge: 2400 mm
Abmessung: 30 x 5mm
Querschnitt: 149 qmm
Gewicht: 1,30 Kg/m
Elektrische Werte
IEC: bis 447 A
UL 508: 350 A
System:
Rittal RiLine60