Kabelschneider

Artikel-Nummer: AS 4054.660

Für Kupfer- und Aluminiumleiter

Artikel-Nummer:
AS 4054.660
Ausführung
abgewinkelt
Produktbeschreibung
Für Kupfer- und Aluminiumleiter.
Nutzen
Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
Material
Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Farbe
Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Normen
Schutzisoliert 1000 V
VDE
Abmessung
Breite: 50 mm
Länge: 180 mm
Für Querschnitt
0,5 ‐ 50 mm²
Für Kabel-Ø
18 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,29 kg
Bruttogewicht
0,299 kg
Zolltarifnummer
82032000
EAN
4028177807839
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Produktbeschreibung
Kabelschneider für Kabel-Ø 18 mm, 0,5 - 50 mm²
Approbationen
VDE