Standardleuchte

Artikel-Nummer: SZ 4138.190

Versorgungsspannung: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikel-Nummer:
SZ 4138.190
Ausführung
mit Türpositionsschalter
Lieferumfang
Standardleuchte
Leuchtmittel
Inkl. Befestigungsmaterial
Integrierter Türpositionsschalter
Nennleistung
18 W
Vorschaltgerät
Magnetisches Vorschaltgerät
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung über Steckverbinder
Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Integrierter Türpositionsschalter
Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe, Sockel G13
Schutzklasse
I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)
Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
1500 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
500 V DC/1s
Einbaumöglichkeiten
TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
Abmessung
Breite: 682 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 50 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...45 °C
Steckdosen
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung
230 V, 1~, 50 Hz
Ausführung Steckdose
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,22 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177320727
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Standardleuchte, BHT: 682x117x50 mm, 18 W, 230 V, 50 Hz, mit Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung