Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2017
Der Artikel wird ersetzt durch:
2500210
- Artikel-Nummer:
- SZ 4138.300
- Ausführung
- ohne Türpositionsschalter
- Lieferumfang
- Standardleuchte
Leuchtmittel
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 30 W
- Vorschaltgerät
- Magnetisches Vorschaltgerät
- Anschlussmöglichkeiten
- Türpositionsschalter
- Einspeisung über Steckverbinder
- Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
- Leuchtmittel
- Leuchtstofflampe, Sockel G13
- Schutzklasse
- I (Schutzleiter)
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- 1500 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 1000 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 500 V DC/1s
- Einbaumöglichkeiten
- TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
- TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
- AE, CM, TP: mit Universalwinkel
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Abmessung
- Breite: 987 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 50 mm - Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...45 °C
- Steckdosen
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Ausführung Steckdose
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177092297
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
- SZ Standardleuchte, BHT: 987x117x50 mm, 30 W, 230 V, 50 Hz, ohne Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
- Dokumentationen
- Anleitung