- Artikel-Nummer:
- SZ 4175.000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 1.495 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.
- Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 1.600 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 5,676 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177093225
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1600 mm, L: 1495 mm.