Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nummer: PS 4193.000

Für TS, PC, TP Universalpult, Sockel, zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung.

Artikel-Nummer:
PS 4193.000
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Lochraster an dem horizontalen Schrankprofil oder im TS Sockel/Flex-Block.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Montage am TS Sockel wird der Befestigungsbolzen für Sockel benötigt
Abmessung
Länge: 385 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
PC
TP Universalpult
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
2,44 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177093614
ETIM 8
EC000322
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
SZ Kabelabfangschiene Winkelprofil, für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel, Flex-Block, für B: 400 mm