Kabelabfangschiene Winkelprofil für TS, PC, TP Universalpult, TS Sockel

Artikel-Nr.: PS 4196.000

Für TS, PC, TP Universalpult, Sockel, zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
PS 4196.000
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Tiefenvariable Montage im 25 mm-Lochraster an dem horizontalen Schrankprofil oder im TS Sockel/Flex-Block.
Material
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Montage am TS Sockel wird der Befestigungsbolzen für Sockel benötigt
Abmessung
Länge: 1.185 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
PC
TP Universalpult
Breite: = 1.200 mm
Passend für Breite
= 1.200 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
5,8 kg
Bruttogewicht
6,84 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177093676
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
SZ Kabelabfangschiene Winkelprofil, für B: 1200 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail