PS System-Chassis 23 x 73 mm für TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4365000

Für die direkte Montage an den horizontalen TS Schrankprofilen. An den vertikalen TS Schrankprofilen nur über Adapter möglich. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.

Artikel-Nr.:
SZ 4365000
Produktbeschreibung
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die System-Lochung einhängen und sichern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
Am horizontalen TS Schrankprofil
Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Breite
Passend für
Gehäusetyp: TS
VX SE
Passend für Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
3,228 kg
Bruttogewicht
3,427 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177099753
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ System-Chassis 23 x 73 mm, für TS, SE, für B/T: 800 mm
Datenblätter
Technik im Detail