Für die Montage an den horizontalen und vertikalen TS Schrankprofilen über Kombi-Haltestück PS.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4377000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 695 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen Schrankprofil direkt über Kombi-Haltestücke TS und über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Kombi-Haltestücken PS
- Am horizontalen Schrankprofil direkt über Kombi-Haltestücke PS
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 800 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2,908 kg
- Bruttogewicht
- 3,02 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177100015
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Montage-Chassis 23 x 73 mm, für TS, SE, für BHT: 800 mm, L: 695 mm