Tragschiene 75 x 20 mm für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: TS 4396.500

Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.

Artikel-Nummer:
TS 4396.500
Ausführung
ungelocht
Produktbeschreibung
Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe
Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben über Aufrastmutter 8800.808
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Gewicht/VE
7,136 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,2 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177522787
ETIM 8
EC001285
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Tragschiene, für TS, VX SE, für B/T: 600 mm, ungelocht