Anreihlaschen für TS/TS, TS/PS

Artikel-Nummer: TS 4582.500

Zur zusätzlichen Stabilisierung oder wenn Montageplattenhalter, Schwenkrahmen oder Sammelschienenhalter den Einbau von einem Anreihwinkel verhindern.

Artikel-Nummer:
TS 4582.500
Produktbeschreibung
Zur zusätzlichen Stabilisierung oder wenn zum Beispiel Montageplattenhalter, Schwenkrahmen, Sammelschienenhalter den Einbau von einem Anreihwinkel verhindern.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Zur Montage am vertikalen Schrankprofil wird die Aufrastmutter benötigt
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
PS
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,672 kg
Bruttogewicht
0,76 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177185531
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Anreihlasche, für TS/TS, TS/PS
Dokumentationen
Einlegezettel