- Artikel-Nummer:
- VX 4920.000
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit der Trennschalterhaube wird die UL 508 A auch für Anreih-Kombinationen erfüllt. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.
- Einbaumöglichkeiten
- Zur Übertragung der Verriegelung vom Hauptschrank auf die Nebenschränke einer Anreih-Kombination. Je Nebenschrank ist eine der Schrankbreite entsprechende Schubstange erforderlich.
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 1.200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX: = 1.200 mm
Gehäusetyp: TS
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 5,99 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114029
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
-
VX Schubstange, für Türverriegelung für Anreih-Kombination, für B: 1200 mm