C-Profilschienen 30/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: SZ 4944.000

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.

Artikel-Nummer:
SZ 4944.000
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge
555 mm
Einbaumöglichkeiten
Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben
Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Tiefe unten (ohne Montageplatte) und oben über Aufrastmutter 8800.808
Am horizontalen TS Schrankprofil
In der Breite oder Tiefe des AX 3-teilig. Je nach Einbausituation muss die Schiene auf das gewünschte Maß gekürzt werden.
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite 600 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 600 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Blechschrauben
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Passend für Breite/Tiefe: 600 mm
Passend für
Sockel-System AX
Sockel-System VX
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
2,118 kg
Bruttogewicht
2,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177114593
ETIM 9
EC000386
ETIM 8
EC000386
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeschreibung
SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 600 mm, L: 555 mm
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail