Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil bzw. am vertikalen Schrankprofil über zusätzliche Befestigungselemente.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4947000
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge
- 1.155 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Tiefe unten (ohne Montageplatte) und oben über Aufrastmutter 8800.808
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- In der Breite oder Tiefe des AX 3-teilig. Je nach Einbausituation muss die Schiene auf das gewünschte Maß gekürzt werden.
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite 1200 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Halte-/Distanzstück
- Einbaumöglichkeiten AX Sockel
- In Sockelbreite 1200 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Blechschrauben
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Breite/Tiefe: 1.200 mm - Passend für
- Sockel-System AX
- Sockel-System VX
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 4,68 kg
- Bruttogewicht
- 4,86 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114654
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeschreibung
- SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1200 mm, L: 1155 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis