Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2020
Der angegebene Nachfolgeartikel ist passend für das Schranksystem AX mit Vorreiber, AX IT mit Vorreiber, KX E-Box, VX Teiltür:
2537100
Klapphebelgriff für CM
Artikel-Nummer: CM 5001.060
Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz, Vorhängeschloss usw.
- Artikel-Nummer:
- CM 5001.060
- Ausführung
- für Verschluss-Einsätze
Vorbereitet für den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) - Produktbeschreibung
- Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.
- Farbe
- Gehäuse: ähnlich RAL 9005
Griff: ähnlich RAL 9006 - Länge
- 242 mm
- Abmessung
- Breite: 50 mm
Tiefe: 17,5 mm
Länge: 242 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,84 kg
- Zolltarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177479661
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- CM Klapphebelgriff, für CM, für Verschluss-Einsätze
- Dokumentationen
- Anleitung