- Artikel-Nummer:
- CM 5001.140
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 24,5 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TP Unterteile
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 400 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,15 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177501560
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
CM Abschlussplatte, für TP, für BT: 800x400 mm