Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit Sichttür, IP 55, Leerschrank

Artikel-Nr.: VX 5325190

VX IT, geschlossen für direkte schrankbezogene Klimatisierung. Ohne 19"-Innenausbau als Leerschrank für individuellen Ausbau in verschiedenen Abmessungsvarianten und mit Schutzart bis IP 55 verfügbar.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU UK, Ausführung metered

PDU metered plus

PDU managed

Artikel-Nr.:
VX 5325190
Material
Stahlblech
Aluminium
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Fronttür: Aluminium, 1,25 mm
Rücktür: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst: tauchgrundiert
Rücktür und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
Gehäuserahmen, Rücktür und Dach: RAL 7035
Fronttür: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL 9005
Griff und Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang
Schrankgerüst VX mit Türen und Dachblech
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere
Stahlblechtür hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E
Dachblech, einteilig, geschlossen
Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz für Bodenbleche (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)
25 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 600 mm
Höheneinheiten
15 HE
Höheneinheiten
15 HE
Ausführung Dach
einteilig, geschlossen
Ausführung Tür hinten
Stahlblechtür, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Ausführung Tür vorne
Aluminium-Sichttür, geschlossen, einteilig, 180°-Scharniere
Ausführung Profilschienen
ohne
Ausführung Boden
Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Ausführung Position Profilschienen
ohne
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten Seitenwänden
IK-Code
IK08
Hinweis
Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Türöffnungswinkel in der konkreten Anwendung abweichen
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
40 kg
Bruttogewicht
44,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
109,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177945425
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
VX IT Netzwerk-/Serverschrank, Leerschrank, BHT: 600x800x600 mm, IP 55, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, 180°-Scharniere, Stahlblechtür geschlossen hinten, 130°-Scharniere, Komfortgriffe für Profilhalbzylinder
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Negativbescheinigung
Oberfläche
Schutzart
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Visio Shapes
VX IT Leergehäuse zum individuellen Ausbau, als Netzwerk-, Server-, Elektronikschrank

IT Rack, zur geschützten Aufstellung von Komponenten,
Sichttür vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtür hinten
Schutzart (IP 55).
Rahmengestell:
IT-Rack mit erhöhter Schutzart, ohne vormontierten 19"-Innenausbau,
bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweißten, allseitig
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten,
geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und außen
zugänglich, für den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.
Boden:
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Verstärkung zur direkten
Verschraubung des Schrankes von der Gehäuseinnenseite mit dem
Untergrund. Bodenblech, geschlossen, mehrfach geteilt, herausnehmbar
austauschbar, montiert. Dichtsatz für Bodenbleche beigefügt,
Anreihdichtung (IP 55) Bestandteil der Anreihsätze.
Anreihbar nach allen Seiten.
Front- und Rücktür:
Vorne Aluminiumsichttür (IP 55) mit Sichtscheibe aus 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in Aluminiumprofilen,
vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert, RAL 9005.
Tür, mit aufgeschäumter Dichtung, dreifach scharniert, mit
Stangenverschluss dreifach verriegelt. Türanschlag wechselbar,
Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe, Türöffnungswinkel 240°
bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung.
Stahlblechrücktür, einteilig, geschlossen (IP 55), mit geschäumter
PU-Dichtung.
Rücktür, mit herausnehmbaren Türrohrrahmen mit integrierter Lochung im
Maßraster von 25 mm und integrierten Hammerkopfausschnitten zur
Kabelabfangung, vierfach scharniert, mit mittigem Stangenverschluss
vierfach verriegelt.
Türanschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe,
Türöffnungswinkel 165° bei Einzelaufstellung und 112° in Anreihung.
Beide Türen mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder (30/10) mm,
mit Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech:
Einteiliges, geschlossenes, verschraubtes Dachblech mit umlaufend
geschäumter Dichtung. Zur Unterstützung einer passiven Belüftung lässt
sich das Dachblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Montageebenen:
Leergehäuse, zum individuellen Ausbau, ohne vormontierten
19"-Innenausbau.
Lieferumfang:
Befestigungszubehör für 19"-Ausbaukomponenten bestehend aus
12 Stk.
19"-Fastener 1 HE, kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben,
leitend, mit Unterlegscheiben in der Gewindegröße M5.
Potenzialausgleich:
Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.
19"-Befestigungszubehör ist im Lieferumfang lose beigelegt.
Ein Potenzialausgleich-Set ist im Zubehör erhältlich.
Seitenwände:
Seitenwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Einteilige verschraubte Variante (IP 55) über das Zubehörprogramm
erhältlich.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wände, Türen und
Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile
dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und
-Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser
Einzelteile.
Material:
Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rücktür: Stahlblech 2,0 mm
Fronttür: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm
19"-Profilschienen:
Oberflächenausführung (Stahlblech):
Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz und zur
Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln:
Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung
in RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet.
Schutzklassen:
Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwänden oder in
abgedichteter Anreihung): IP 55
Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter
Anreihung): Type 12
Oberfläche:
Flachteile, Türen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
Aluminiumfronttüre, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttüre, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005
Approbationen:
UL2416 NWIN (NFPA70, NFPA75)
IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report)
IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report)
Abmessungen (BHT): 600x800x600 mm
Erdungsmaßnahmen sind gemäß der Risikobewertung
nach DIN EN 62368-1 für VX IT Schränke nicht erforderlich,
daher ist ein Erdungszubehör im Lieferumfang nicht enthalten.
Für erhöhte EMV Anforderungen kann ein Potenzialausgleich-Set
über das Zubehörprogramm erworben werden. (5302.027 und 5302.028)
Artikelnummer: VX IT 5325.190
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG