Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.
- Artikel-Nr.:
- DK 5501262
- Produktbeschreibung
- Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Grundiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Einbauposition
- vorne
- Belastbarkeit
- Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
- Hinweis
- Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüstes bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9 kg
- Bruttogewicht
- 12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716452
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Montagerahmen, 482,6 mm (19"), verschweißt, für Schrankbreite/-höhe: 600x2000 mm, Einbauposition: vorne, Stahlblech, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung