Geräteboden 2 HE, Festeinbau

Artikel-Nummer: DK 5501.615

Geräteboden 2 HE, Festeinbau zur Befestigung an der 19"-Systemlochung. Belastbarkeit: 25 kg.

Artikel-Nummer:
DK 5501.615
Ausführung
zöllig
Produktbeschreibung
Zur Montage an einer 19"-Befestigungsebene.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Belastbarkeit
25 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 250 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
2,5 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene, 250 N, statisch, BHT: 482,6x 2 HE x 300 mm, Festeinbau, zöllig