Rangierpanel mit Stahlbügeln

Artikel-Nummer: DK 5502.205

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Artikel-Nummer:
DK 5502.205
Produktbeschreibung
Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
Material
Panel: Stahlblech
Bügel: Stahl
Oberfläche
Panel: lackiert
Bügel: verzinkt
Farbe
RAL 9005
Hinweis
Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
1 HE
Bügelabmessungen
Bügeltiefe: 55 mm
Bügelhöhe: 43 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,763 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177679320
ETIM 7.0
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
DK Rangierpanel, mit Stahlbügeln, verzinkt, 1 HE, HxT: 43x55 mm, Stahlblech, RAL 9005