- Artikel-Nummer:
- CP 6005.500
- Produktbeschreibung
- Zum Einsatz zwischen Bedien- und Tastaturgehäuse und horizontalen oder vertikalen Flächen.
- Material
- Zink-Druckguss
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial und Klemmhebel für beide Seiten.
- Drehwinkel/Schwenkbereich
- Durch Verzahnung in 8°-Schritten einstellbar.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Bruttogewicht
- 0,758 kg
- Zolltarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeschreibung
- CP Rahmenverbinder einstellbar, für Comfort-Panel