- Artikel-Nummer:
- CP 6106.200
- Ausführung
- Stationär
- Material
- Stahl
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Standfuß-Bodenplatte/Traverse
- Hinweis
- Durch einfaches Bohren kann auch das Tragarmsystem CP 120 zum Einsatz kommen. Gewichtsbelastung 50 kg
- Belastbarkeit (statisch)
- 35 kg
- Abmessung
- Breite: 490 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 12,8 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 7.0
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeschreibung
-
CP Standfuß-Bodenplatte modular, groß, CP 60, BHT: 490x100x600 mm