Standfuß, komplett für IW Arbeitsplatten

Artikel-Nummer: IW 6141.200

Artikel-Nummer:
IW 6141.200
Ausführung
Stationär
Nutzen
Sicherer Schutz des Kabelmanagements
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Traverse
Vertikale Aluminium-Verkleidung, zu öffnen
Arbeitsplattenbefestigung
Belastbarkeit (statisch)
25 kg
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 946 mm
Tiefe: 660 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
33,65 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177305762
ETIM 7.0
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeschreibung
IW Industrial Workstation, Standfuß, komplett, BHT: 600x946x660 mm, für IW Arbeitsplatten
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail