Neigungsadapter +100°/-60° für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Artikel-Nummer: CP 6206.460

Zur Montage auf IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung Ø 130 mm, Flächen oder Befestigungen/Kupplungen mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm. Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss. Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung.

Artikel-Nummer:
CP 6206.460
Ausführung
Zur Montage auf
IW Arbeitsplatte, vorbereitet für Befestigung von Ø 130 mm
Flächen
Befestigung/Kupplung mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm
Passend zu Gehäusen bis 20 kg mit Tragarmanschluss
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75
Mit Kabeltunnel für geschützte Kabeldurchführung
Produktbeschreibung
Neigungswinkel über Klemmhebel im 7,2° -Raster einstellbar und durch beiliegende Anschlagschraube auf +100°/-15° begrenzbar.
Material
Neigungsadapter: Stahlblech, lackiert
Faltenbalg: Kunststoff
Farbe
Neigungsadapter: RAL 7035
Faltenbalg: RAL 7024
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Faltenbalg
Drehbar/neigbar
Ja
Neigungswinkel Anmerkung
Über Klemmhebel im 7,2°-Raster einstellbar und durch beiliegende Anschlagschraube auf +100°/-15° begrenzbar
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177684454
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Neigungsadapter +100°/-60°, CP 60/120, für Tragarmanschluss 120 x 65 mm
Erklärungen
Herstellererklärung