- Artikel-Nummer:
- CP 6380.000
- Ausführung
- Tragarmanschluss eckig 120 x 65 mm
- Nutzen
- Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
- Material
- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff
- Farbe
- Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Rückwand
Inkl. Dichtungen
- Einbautiefe
- 100 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65
- Passend für Front-Panel Breite
- 482,6 mm
- Passend für Front-Panel Höhe
- 310,3 mm
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich
- 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäuseseite
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 6,2 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177231627
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
CP Optipanel, für Frontplatte BH 482,6x310,3 mm, Einbautiefe 100 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss 120x65 mm