- Artikel-Nummer:
- CP 6380.410
- Ausführung
- Tragarmanschluss Ø 130 mm
- Nutzen
- Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.
- Geringes Gewicht bei hoher Stabilität
- Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen
- Material
- Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Eckstücke: Zink-Druckguss
Schutzecken: Kunststoff
- Grundfarbe
- Natur eloxiert
- Farbe
- Gehäuse: natur eloxiert
Eckstücke: RAL 7035
Schutzecken: ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Rückwand
Inkl. Dichtungen
Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten
- Einbautiefe
- 150 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65
- Passend für Front-Panel Breite
- 520 mm
- Passend für Front-Panel Höhe
- 400 mm
- Ausführung
- Servicezugang von hinten
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich
- 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäuseseite
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,795 kg
- Bruttogewicht
- 10,311 kg
- EAN
- 4028177663169
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
CP Optipanel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 150 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm