Kupplung CP 40, Stahl für Tragarmanschluss 90 x 71 mm

Artikel-Nummer: CP 6501.050

Artikel-Nummer:
CP 6501.050
Material
Aluminiumguss
Oberfläche
Strukturlack
Farbe
RAL 7024
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 305°, feststellbar über Klemmhebel
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,39 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Kupplung CP 40, für Tragarmanschluss 90 x 71 mm, Stahl
Erklärungen
Herstellererklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail