- Artikel-Nummer:
- CP 6536.010
- Material
- Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefärbt
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 400
- Farbe
- Griffleisten: ähnlich RAL 5002
- Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Ausbruch und Verstärkung für Tragarmsystem CP 40, Edelstahl
Verschluss mit Führungsplatte
Tür mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten
Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 150 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Hinweis
- Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich
- 3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Hinweis zur Best.-Nr.
- passende Montageplatte 5050.430 mit Versandbeutel 5050.507
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 7,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177220379
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeschreibung
-
CP Bedientürgehäuse, BHT: 400x300x150 mm, Edelstahl, 1.4301