Kupplung CP 40, Edelstahl

Artikel-Nummer: CP 6664.000

Artikel-Nummer:
CP 6664.000
Ausführung
Kupplung CP 40, Edelstahl
Material
Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 gemäß DIN EN 60529, 2014-09
Drehbar/neigbar
Ja
Drehwinkel/Schwenkbereich
ca. 350°, feststellbar über Rändelschrauben
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,1 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeschreibung
CP Kupplung CP 40, Edelstahl, 1.4305
Erklärungen
Herstellererklärung