Teilmontageplatten, einhängbar für TP, TS, VX SE

Artikel-Nummer: TP 6730.330

Zum Einbau in Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau.

Artikel-Nummer:
TP 6730.330
Produktbeschreibung
Zur einfachen Montage an vorzumontierenden Befestigungsschrauben.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau
Pultunterteil seitlich an in der Tiefe montierten System-Chassis oder Montagestegen
Andere Schaltschränke an Schienen mit Lochungen im 25 mm-Raster
Hinweis
Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich
Maximale Einbaubreite für Teilmontageplatten = Pultbreite minus 100 mm
Bei TP wird zusätzlich die Schiene für Innenausbau TP benötigt
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 437 mm
Passend für
Gehäusetyp: TP
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,8 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177554481
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
TP Teilmontageplatten, einhängbar, für TS, SE, TP, BH: 500x437 mm