Geräteboden, ausziehbar für TE

Artikel-Nummer: DK 7000.625

Komplettset bestehend aus einem belüfteten Geräteboden, Teleskopschienen sowie den Einbausatz zur direkten Befestigung, tiefenvariable Befestigung möglich, Belastbarkeit: 50 kg.

Artikel-Nummer:
DK 7000.625
Produktbeschreibung
Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.
Nutzen
Tiefenvariabel zur Anpassung an 19"-Ebenenabstand im 25 mm Raster
Vollauszug
Material
Boden: Stahlblech
Oberfläche
Boden: lackiert
Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, belüftet
Teleskopschienen mit Einbausatz
Belastbarkeit statisch
500 N
Auflagefläche
Breite: 409 mm
Tiefe: 500 mm
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Tiefe: 500 mm
Ebenenabstand
395 ‐ 645 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,77 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, Auflagefläche BxT: 409x500 mm, 19"-Ebenenabstand: 395-645 mm,
Dokumentationen
Einlegezettel
Ausschreibungstext für 482,6 mm (19")-Geräteboden Komplettset, ausziehbar

482,6 mm (19")-Geräteboden für Vollauszug zur
Direktverschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung
ohne zus. Einbausatz. Einbaubar in fast alle Gehäuse
mit 482,60 mm (19")-Innenausbau und zwei Montageebenen Abgestimmt auf
einen 482,6 mm (19")-Ebenenabstand von 495 mm. Zus.tiefenvariable
Befestigung im Bereich von + 200 mm in
25 mm Rasterschritten. Komplettset inkl.
Teleskopschienen für Vollauszug. Gerätebodentiefe 500
mm. Geräteboden zur Aufnahme der verschiedensten
Einbaukomponenten. Belastbarkeit: 50 kg, statisch
Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412
482,6 mm (19")-Ebenenabstand: 495 mm (Premiumzubehör: Direkt
passend für Schränke der Serie TE 7000 im
Auslieferzustand) Stahlblech, lackiert RAL 7035