Federmuttern mit Schrauben für T-Nut-Profil

Artikel-Nr.: DK 7000.990

M6 x 10 mm für T-Nut-Profil, gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.

Artikel-Nr.:
DK 7000.990
Ausführung
Innensechsrund 30
Produktbeschreibung
Die Federmuttern gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.
Lieferumfang
Federmuttern
Schrauben, selbstsichernd
Abmessung
Gewinde: M6
Gewindelänge: 10 mm
Verpackungseinheit
50 Stück
Nettogewicht
0,25 kg
Bruttogewicht
0,349 kg
Zolltarifnummer
73181692
EAN
4028177122581
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeschreibung
DK Federmuttern mit Schrauben, Innensechsrundschraube T30, M6, für T-Nut-Profil, L:10 mm,
Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm

Die Federmuttern ermöglichen die Montage von 482,6 mm
(19")-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten
an T-Nut Profischienen.