Die Processing Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC X. Es können bis zu 32 externe Sensoren / CAN-Bus-Anschlusseinheiten angebunden werden. Zudem können jeweils zwei elektronische Griffe, Lesegeräte, Reedkontakte, Blue e+ Geräte und LED-Leisten ohne weitere Sensoren angeschlossen werden.
CMC X Processing Unit
Artikel-Nr.: DK 7010000
- Artikel-Nr.:
- DK 7010000
- Produktbeschreibung
- Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen E-Mail-Server versenden und mit SNMPv3 an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden. Die Processing Unit besitzt zwei interne Netzteile.
- Nutzen
- Hohe Verfügbarkeit durch redundante Energieversorgung.
- Kostenoptimierung durch optimierte Raumausnutzung und Anschlusstechnik.
- Hohe Flexibilität durch modulares System.
- Hohe Sicherheit durch permanente Überwachung der physikalischen Schrankumgebungen.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Funktionsweise
- Zentrale Überwachungseinheit für das CMC X System
- Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
- Regelt automatisch Aktoren und steuert Remote-Ausgänge.
- Ausführung
- Piezo Signalgeber zur akustischen Information
- Zeitfunktion durch Echtzeituhr mit NTP
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Gehäuse: Struktur
Front: glatt - Farbe
- Gehäuse: RAL 9005
Front: RAL 9005 - Lieferumfang
- Grundsystem
Befestigungsmaterial zur Montage im Schrank - Schnittstellen Bus-System
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Alarm-Relais-Ausgang
- 2 x Klemme bis 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
- Schnittstellen
- USB-C
- USB-A
- SD Speicherkarten-Slot (max. 32 GB)
- 2 digitale Eingänge
- 2 Open Collector Ausgänge (R,G,B) + Gnd, 500 mA pro Open Ausgang. Ansteuerung mit PWM.
- Bluetooth und NFC für Scan & Service App
- Mobile Webseite
- Für Android und iOS
- Netzwerk-Schnittstelle
- 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
- Schnittstelle USV
- 2 x Kältegerätestecker C14
- PoE (Power over Ethernet)
- Serielle Schnittstelle
- RJ12
- Schnittstelle Streaming
- Axis-Netzwerk-Kamera mit VAPIX® Version 3
- Anzahl Sensoren (max.)
- 32
- Hinweis
- Für erhöhte Netzwerksicherheit sind unverschlüsselte Protokolle deaktivierbar
- LED-Anzeigen (Rückseite)
- Netzwerk-Status
- LED-Anzeigen (Vorderseite)
- Status
- Protokolle
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv3
- Rest API
- SSH
- HTTPS mit SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Betriebstemperaturbereich
- 0 °C...50 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94032080
- Produktbeschreibung
- Überwachungssystem CMC X Processing Unit, 19"-Einheit, max. 32 externe Sensoren anschließbar