Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.01.2021
Kabelabfangung, variabel zur schrankunabhängigen Montage
Artikel-Nummer: DK 7016.140
Zur schrankunabhängigen Montage, variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen: als C Profilschiene oder Hammerkopfschiene.
- Artikel-Nummer:
- DK 7016.140
- Ausführung
- C-Profilschiene
- Produktbeschreibung
- Variable Befestigung von 450 bis 800 mm zur flexiblen Kabelabfangung in zwei Ausführungen. Befestigung an System- und Montage-Chassis sowie direktes Verschrauben auf Montageplatten und anderen Flachteilen möglich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,92 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Kabelabfangung, C-Profilschiene, zur Befestigung an System- und Montage-Chassis, oder direkt auf Montageplatten, variabel von 450-800 mm,
Kabelabfangung, variabel, Ausführung C-Profilschiene
Kabelabfangschiene längenvariabel, zur flexiblen
Befestigung, unabhängig vom eingesetzten
Gehäusesystem. Variable Befestigung von 450 - 800 mm.
Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung über
Kabelschellen im C-Profil.
Abmessungen: L (mm): 450 . 800 mm
Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Kabelabfangschiene längenvariabel, zur flexiblen
Befestigung, unabhängig vom eingesetzten
Gehäusesystem. Variable Befestigung von 450 - 800 mm.
Die Kabelabfangung erfolgt mittels Fixierung über
Kabelschellen im C-Profil.
Abmessungen: L (mm): 450 . 800 mm
Stahlblech, verzinkt, chromatiert