- Artikel-Nummer:
- IT 7030.950
- Produktbeschreibung
- Zur farblichen Statusanzeige innerhalb eines Netzwerk-/Serverschranks. Tritt ein Fehler auf, wechselt die Lichtleiste entsprechend auf die eingestellte Farbe.
- Nutzen
- Stand-Alone-Betrieb mittels direkter Anbindung der RGB-LED-Lichtleiste an ein 24 V (DC)-Netzteil
- Einfache Montage über die integrierte Magnetbefestigung
- Funktionsweise
- Ansteuerung über CMC III
- Anschluss über drei der vier Relais-Anschlüsse der CMC III I/O Unit
- Anschluss über das Alarm-Relais der Processing Unit/-Compact mit Farbwechsel
- Direktanschluss an das CMC III Netzteil
- Die drei Anschlussleitungen der LED-Lichtleiste steuern jeweils die drei Grundfarben Rot, Grün und Blau an. Werden zwei oder drei Farben gleichzeitig angesteuert, können dadurch auch die entsprechenden Sekundärfarben erzeugt werden. Die Verknüpfungen zu den Warnungen bzw. Alarmen der Sensoren erfolgt über Task-Verknüpfungen im CMC III System.
- Material
- Aluminium
Kunststoff
- Lieferumfang
- LED-Lichtleiste inkl. Magnetbefestigung
Anschlusskabel 0,1 m
Verlängerungskabel 2,4 m mit vier vorkonfektionierten Steckern für CMC III I/O Unit
- Vorschaltgerät
- Weitspannungs-EVG
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung über Steckverbinder
- Türpositionsschalter
- Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
- Leuchtmittel
- LEDs
- Schutzklasse
- I (Schutzleiter)
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Bei DC
- 1,1 A
- Abmessung
- Breite: 18 mm
Höhe: 1.830 mm
Tiefe: 24,2 mm
- Steckdosen
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (DC)
- Ausführung Steckdose
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,28 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177951563
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
LED-Lichtleiste, zur Ansteuerung über das CMC III System, Die Leiste enthält die RGB-Farben Rot, Grün, Blau