- Artikel-Nummer:
- DK 7063.710
- Produktbeschreibung
- Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19″)-Ebenen. Der Geräteboden ist in der Tiefe stufenlos ausziehbar.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
- Ebenenabstand
- 400 ‐ 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,15 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177401860
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- Geräteboden ½ HE, tiefenvariabel, 482,6 mm (19")-Systemlochung, Farbe: grau, Beschreibung: Für die schrankunabhängige Montage zwischen den vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebenen, in der Tiefe stufenlos ausziehbar, Belastbarkeit: 50 kg, Stahlblech
Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel für 482,6 mm (19")Befestigungsebene
Ebenenabstand: 400-600 mm
Belastbarkeit: 50 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 700 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Ebenenabstand: 400-600 mm
Belastbarkeit: 50 kg Flächenlast, statisch
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Gleitschiene inkl. Befestigungsmaterial
Abmessungen: 700 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert