- Artikel-Nummer:
- DK 7098.100
- Ausführung
- für Kabeldurchmesser 42 – 56 mm
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung der Kabel an der C-Profilschiene.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Kunststoff-Gegenwanne
- Min. Kabeldurchmesser
- 42 mm
- Max. Kabeldurchmesser
- 56 mm
- Verpackungseinheit
- 25 Stück
- Gewicht/VE
- 3,1 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177432673
- ETIM 8
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Produktbeschreibung
- DK Kabelschellen, für Kabeldurchmesser Ø: 42 - 56 mm
Kabelschellen 42-56 mm
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profil-
schiene. Für Kabeldurchmesser 42 - 56 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert, mit Kunststoff-Gegenwanne.
Zur Befestigung der Kabel an einer C-Profil-
schiene. Für Kabeldurchmesser 42 - 56 mm.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert, mit Kunststoff-Gegenwanne.