Das Produkt läuft aus zum: 31.01.2017
Alternative Produktempfehlung:
7859000
- Artikel-Nummer:
- DK 7109.200
- Produktbeschreibung
- Anschlussfertige Leuchte zur Montage in der 482,6 mm (19˝)-Ebene. Die Langlochbefestigung ermöglicht zusätzlich die Befestigung an der 25 mm-Systemlochung.
- Material
- Aluminium, eloxiert
Kunststoff - Lieferumfang
- Leuchte 1 HE
Leuchtmittel
Anschlussleitung mit Schukostecker
Inkl. Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 8 W
- Länge Anschlussleitung
- 2,5 m
- Anschlussmöglichkeiten
- Integrierte Anschlussleitung mit Schuko-Stecker
- Leuchtmittel
- Leuchtstoffröhre
- Schalter (Typ)
- Integriert, Ein/Aus
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- 1000 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 500 V DC/1s
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,193 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
- DK Leuchte, mit Kabel und Schuko-Stecker, zur Montage in der 482,6 mm (19?)-Ebene, 1 HE, 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Schaltschrankleuchte
für 482,6 mm (19")Einbau mit Kabel und
Schuko-Stecker, 8 Watt
1 Leuchte mit Schalter inklusive 8 W Leuchtstoffröhre,
2,5 m Anschlusskabel mit montiertem Schuko-Stecker.
Material: Aluminium, eloxiert Kunststoff
1 Leuchte mit Schalter inklusive 8 W Leuchtstoffröhre,
2,5 m Anschlusskabel mit montiertem Schuko-Stecker.
Material: Aluminium, eloxiert Kunststoff