- Artikel-Nummer:
- DK 7151.300
- Produktbeschreibung
- Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Farbe
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Breite Montagefläche
- 450 mm
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 430 mm
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Einbauhöhe für Komponenten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625471
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Montagepanel 482,6 mm (19"), Zur schnellen Integration von Kleinkomponenten, innerhalb der 482,6 mm (19")-Montageebene, 2 HE, Montagefläche Breite: 450 mm
Montagepanel 482,6 mm (19"), 2 HE
Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten
innerhalb der 482,6 mm (19") Ebene wie
Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische
Kleinkomponenten etc.. Einfache Verschraubung der
Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert.
Lieferumfang:
1 St.
Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten
innerhalb der 482,6 mm (19") Ebene wie
Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische
Kleinkomponenten etc.. Einfache Verschraubung der
Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung.
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert.
Lieferumfang:
1 St.