Blindpanel, 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 7156.035

Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.

Artikel-Nummer:
DK 7156.035
Produktbeschreibung
Als Leerfeld-Abdeckung oder zur Bestückung nach eigener Wahl.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Aufbauhöhe
266 mm
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten
6 HE
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
3,268 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165779
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeschreibung
DK Blindpanel 482,6 mm (19"), zum Verschließen freier Bereiche innerhalb der, 482,6 mm (19")-Montageebene, 6 HE, Einbauhöhe: 266 mm
Blindpanel 482,6 mm / 19" 6 HE

als Leerfeldabdeckung bzw. zur individuellen
Bestückung.
Einbauhöhe: 266 mm, 6 HE
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 483 mm x 266 mm x 23 mm