- Artikel-Nummer:
- DK 7161.000
- Produktbeschreibung
- Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Gerätebodentiefe
- 600 mm
- Belastbarkeit
- 50 kg
- Hinweis
- In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 2,36 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177126039
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Teleskopschienen für Geräteboden, 500 N, für Gerätebodentiefe: 600 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung
Teleskopschienen für 600 mm tiefe Geräteböden
Die Teleskopschienen werden zwischen dem
Einbausatz und einem 600 mm tiefen Geräte-
boden eingebaut. Die Teleskopschienen
können bis maximal 50 kg belastet werden
und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 600 mm
Die Teleskopschienen werden zwischen dem
Einbausatz und einem 600 mm tiefen Geräte-
boden eingebaut. Die Teleskopschienen
können bis maximal 50 kg belastet werden
und sind zweifach arretierbar.
Material: Stahlblech, verzinkt
Für Gerätebodentiefe: 600 mm