- Artikel-Nummer:
- DK 7246.500
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Befestigung von nicht 19"-konformen Kleingeräten wie Modems, Netzteile, Router etc. Winkelförmige Ablage zur Montage im Freiraum seitlich zwischen 482,6 mm (19")-Ebene und Seitenwand an Profilschienen oder Chassis. Eine Fixierung der Komponenten und Anschlusskabel ist schnell und einfach mittels Klettband oder Kabelbindern möglich. Auch geeignet zur Kabelführung in die Schranktiefe.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 350 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 97 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,229 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625464
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Ablage für Kleingeräte, zur Befestigung von nicht 19"-konformen Kleingeräten, BHT: 350x150x97 mm, Stahlblech, verzinkt
Ablage für Kleingeräte
Zur sicheren Befestigung von nicht 482,6 mm (19")
-konformen Kleingeräten wie Modems, Netzteile,
Router etc. Winkelförmige Ablage zur Montage im
Freiraum seitlich zwischen 482,6 mm (19")-Ebene
und Seitenwand an L-Profilschienen, Montagerahmen
oder Chassis. Eine Fixierung der Komponenten und
Anschlusskabel ist schnell und einfach mittels
Klettband oder Kabelbindern möglich. Auch geeignet
zur Kabelführung in die Schranktiefe.
Abmessungen:
BxHxT 350x150x97 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang:
1 St
Inkl. Befestigungsmaterial.
Zur sicheren Befestigung von nicht 482,6 mm (19")
-konformen Kleingeräten wie Modems, Netzteile,
Router etc. Winkelförmige Ablage zur Montage im
Freiraum seitlich zwischen 482,6 mm (19")-Ebene
und Seitenwand an L-Profilschienen, Montagerahmen
oder Chassis. Eine Fixierung der Komponenten und
Anschlusskabel ist schnell und einfach mittels
Klettband oder Kabelbindern möglich. Auch geeignet
zur Kabelführung in die Schranktiefe.
Abmessungen:
BxHxT 350x150x97 mm
Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang:
1 St
Inkl. Befestigungsmaterial.