- Artikel-Nummer:
- DK 7320.570
- Ausführung
- Bewegungsmelder
- Produktbeschreibung
- Die CMC III Sensoren dienen zur Überwachung der physikalischen Umgebung und können über ein CAN-Bus Verbindungskabel RJ45 direkt an die PU angebunden werden. Weiter können die Sensoren untereinander als Bus verbunden werden.
- Nutzen
- Schneller Anschluss und automatische Erkennung durch Plug & Play
- Die Energieversorung erfolgt über die CAN-Bus Schnittstelle.
- Einsatzgebiete
- Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
- Überwachen von Schränken, Räumen und Containern im IT-Umfeld.
- Funktionsweise
- Einstellungen können über die CMC III Processing Unit oder über das IoT Interface vorgenommen werden
- Der Sensor überwacht einen Bereich auf Bewegung
- Material
- Kunststoff
Front: glatt
Gehäuse: Struktur - Farbe
- Gehäuse: weiß
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert - Lieferumfang
- Sensor
Montageplatte
Inkl. Befestigungsmaterial
Anschlusskabel mit Stecker
Montage-Clips zur Tragschienen-Befestigung
Inkl. Befestigungsmaterial - Anschluss an den CAN-Bus
- Indirekt über CMC III CAN Bus Interfaces
- Schnittstellen
- RJ12
- Anzahl Teilnehmer je IoT Interface (max.)
- 32
- Anzahl Teilnehmer PU compact (max.)
- 4
- Anzahl Teilnehmer PU (max.)
- 32
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Messmethode
- Infrarot (IR) Detektor
- Abmessung
- Breite: 59 mm
Höhe: 102 mm
Tiefe: 32 mm - Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...45 °C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 5...95 %
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeschreibung
- DK CMC-TC Bewegungsmelder, Temperaturkompensierter PIR-Melder, zum Einsatz in Räumen oder Schränken, Reichweite: max. 7 m, BHT: 59x102x32 mm
- Erklärungen
- Herstellererklärung
- Dokumentationen
- Einlegezettel
CMC-TC-Bewegungsmelder
Der Sensor kann entweder in Netzwerk-
schränke oder in Räumen eingesetzt werden.
Er passt entweder an die I/O Unit oder
Climate Unit. Der Sensor enthält eine
Kennung, so dass vom automatisch von
CMC-TC System anerkannt und eingerichtet wird.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 24 Volt DC
Stromaufnahme max. 30 mA
Reichweite: max. 7m
Temperaturbereich: -10°C ... +50°C
Abmessungen BxHxT: 59 x 102 x 32 mm
Lieferumfang inkl.Hutschiene,
Befestigungsmaterial und 2 m Anschlußkabel.
VE = 1 St.
Der Sensor kann entweder in Netzwerk-
schränke oder in Räumen eingesetzt werden.
Er passt entweder an die I/O Unit oder
Climate Unit. Der Sensor enthält eine
Kennung, so dass vom automatisch von
CMC-TC System anerkannt und eingerichtet wird.
Technische Daten:
Spannungsversorgung: 24 Volt DC
Stromaufnahme max. 30 mA
Reichweite: max. 7m
Temperaturbereich: -10°C ... +50°C
Abmessungen BxHxT: 59 x 102 x 32 mm
Lieferumfang inkl.Hutschiene,
Befestigungsmaterial und 2 m Anschlußkabel.
VE = 1 St.